Caterpillar 3412

Caterpillar 3412

Prezzo
154.800 USD
Anno
2010
Ore di utilizzo
4 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 3412
Categoriamarina - ausiliario
Numero di serieRLR00877
N. stockP170294A
Numero di catalogoCU4281052
Anno di costruzione2010
Ore di utilizzo4 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSan Diego, CA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 154.800
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
EPA LABELEPA LABEL
SINISTRAPORT
DRITTASTARBOARD
CONFORME TIER 1TIER 1 COMPLIANT
Altre informazioniNew Surplus Caterpillar 2010 Marine Auxiliary Generator Sets *** 10 AVAILABLE*** Cat 3412C DITA Marine Diesel Engine • IMO Tier 1 Compliant • Cat SR4B Generator w/ PMG • Rated 590 kW Prime - 440 Volt - 3 Phase - 60 HZ - 1800 RPM • Arranged For Heat Exchanger Cooling w/ Aux Sea Water Pump Installed and S/L Heat Exchanger • Woodward PSG Governor • Engine 4 Hole Gauge Panel w/ Tachometer • DW Fuel Lines • Duplex Fuel Filters • Primary Fuel Filter • Racor Fuel / Water Separator • 24v Electric Start • Charging Alternator • Jacket Water Heater • Electric Shut-Offs OP-WT-OS • Alarm Contactors OP-WT • Air Inlet Shut-Off • Sump Pump • Engine-Generator Length 10" Channel Mounting Rails • SHIP LOOSE ITEMS : Heat Exchanger • Exhaust Bellows • Exhaust Silencer • Engine Start / Stop Alarm and Shutdown Panel • Vibration Isolators ***Unit's Sold Dec. 2010 • Never Installed • Stored in a Warehouse w/ Dealer Test Time Only Showing on Service Meter of 4 Hours*** • Unit Dims: 11’-5” L x 4’-8” W x 6’-0” H • Approx 10,200 lbs.
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
HAWTHORNE POWER SYSTEMSVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
mark reza
Telefono:+1 858 376 6840
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente