IMT AF250F

IMT AF250F

Prix
Sur Demande
Année
2016
Heures d'utilisation
741 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueIMT AF250F
CatégorieForeuse
Numéro de fabricationNXX1834
N° de stockEQ0054119
Numéro de catalogueCU2512808
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation741 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementFL
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsDRILL RIG WITH STD 4/48M INTERLOCKING KELLY BAR
MOUNTED ON A CAT 336F POWER MODULE
CAT C9.3 ENGINE WITH A 323 HP @ 1550 RPM
191,770 FT LBS PLUS OF ROTARY TORQUE @ 7 RPM
MAXIMUM DRILL DIAMETER 79" AT MAST
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Crane & Foundation Division Kelly Tractor Co.
Téléphone:+1 561 210 4838
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone