Caterpillar D9T

Caterpillar D9T

Prix
702 450 USD
Année
2007
Heures d'utilisation
14152 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar D9T
CatégorieBulldozer
Numéro de fabricationRJS00782
N° de stockE114821
Numéro de catalogueCU1938110
Année De Fabrication2007
Heures d'utilisation14152 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementMesa, AZ
Prix
Prix (hors TVA)702 450 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
FAST FUELFAST FUEL
Autres informationsBlade Serial #

AIR CONDITIONING
BLADE TYPE: S/U LANDFILL BLADE
NUMBER OF SECTIONS: 43
OIL CHANGE SYSTEM
SINGLE TILT
TRACK SHOE WIDTH/TYPE: 26"
PRODUCT LINK: 43
ROPS: 43
HEATER
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • lame
  • réducteurs
  • train de roulement
  • ripper / grappin / treuil
aspect général
  • BienSlightly bent on left side.
  • Bien
  • BienMissing safety latch for pin.
  • Bien
  • BienFast fuel.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienSheet metal inside rear enclosure damaged.
  • Bien
  • Non
  • Oui
éléments de sécurité
  • Bien
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Assez bienInterior missing ac vent.Fabric torn on side panels next to seat.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienSeat cushion has small holes in cushion.
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Non
  • Oui
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Normal
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • OuiCanister missing.
transmission
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
direction
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
  • All gears.
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienBoth right and left seeping.
  • Bien
  • Bien
  • Oui
lame
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienLittle loose.
  • Bien
  • Bien
  • BienLittle loose.Needs shims removed.
réducteurs
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Roues libres avant191911
Roues libres arrière202011
Articulations16716711
Axes et bagues (externe)858511
Axes et bagues (interne)96096011
Segments26526533
Galet inférieur 1151511
Galet inférieur 2151511
Galet inférieur 3151511
Galet inférieur 415151
Galet inférieur 5151511
Galet inférieur 6201511
Galet inférieur 7151511
Galet inférieur 8151511
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Axes et bagues retournés?Non
Galets supérieursBien
Balancier de suspensionBien
Goupilles et bagues (externes)Bien
Goupilles et bagues (internes)Bien
Traverse-pivotBien
SegmentsBien
ripper / grappin / treuil
  • Non
  • Non
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
EMPIRE MACHINERYVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Equipment Staff
Téléphone:+1 480 633 4100
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone