キャタピラー D8TWINCH

キャタピラー D8TWINCH

価格
595,000 USD
製造年
2016
使用時間数
3972 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar D8TWINCH
機械カテゴリーブルドーザー
メーカー/ シリアルナンバーFMC00560
ユニット番号FMC00560
カタログ番号CU4344064
製造年2016
使用時間数3972 h
アメリカ
所在地500 Cannon Creek Dr., FL
価格
税別価格$595,000
税金-
税込み価格-
Features
その他情報8SU/U BULLDOZER, BASIC
ALTERNATOR, 150AMP, BASIC
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ANTIFREEZE, -45C (-50F)
BASIC ARRANGEMENT
BATTERIES, HEAVY DUTY
BLADE, 8SU
BRAKES, BASIC
CAB, SINGLE PANE GLASS
CARRIER ROLLERS, SUSPENDED
CONTROL, BASIC, SINGLE TILT
COUNTERWEIGHT, REAR
CYLINDERS, LIFT, BASIC
DRAINS, ECOLOGY, POWERTRAIN
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ENGINE, BASIC
FAN, SINGLE TILT
FILM, AFTERTREATMENT, ENGLISH
FINAL DRIVES, STANDARD
FLUIDS, STANDARD
FUEL SYSTEM, STANDARD
GAUGE, STANDARD
GRAB HANDLES, PUSH ARM
GUARD, FUEL TANK
GUARDS, BOTTOM, STANDARD
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
HYDRAULICS, RIPPER
INSTRUCTION, DOMESTIC
LANE 3 ORDER
LIGHTS, PREMIUM, REAR SCREEN
MANUAL, ENGLISH
NO REAR ATTACHMENT
OIL DRAIN, STANDARD
OPERATORS AR, STANDARD
PRECLEANER, WITH SCREEN
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
PUSH ARMS, SINGLE TILT, STD
RADIATOR, 6.35 FPI, DEBRIS
ROLL ON-ROLL OFF
SCREEN, REAR
SEAT, AIR SUSPENSION
TRACK, 711MM / 28" MS, PPR
UNDERCARRIAGE, PPR, SUSPENDED
VISIBILITY AR, SINGLE CAMERA
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
RING POWER CORP.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
William Baker
電話:+1 904 494 1215
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で