Caterpillar D8T

Caterpillar D8T

Precio
579,773 USD
Año
2015
Horas de uso
20 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar D8T
Grupo de productosBulldozers
Número de serieJ8B05103
Numéro D'unidadE141232
Numero de catálogoCU4386248
Año de fabricación2015
Horas de uso20 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónImperial, CA
Precio
Precio sin IVAUS$ 579,773
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
EROPSEROPS
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
FAST FUELFAST FUEL
Más informaciónSINGLE TILT
HIGH DRIVE / LOW DRIVE: HIGH DRIVE
DIFFERENTIAL STEERING
LINK NUMBER: 8E4514
AIR CONDITIONING
PRODUCT LINK: YES
RIPPER, SS
ENGINE TIER RATING: NON EPA
OIL CHANGE SYSTEM
TRACK SHOE WIDTH/TYPE: 24IN MS
NUMBER OF SECTIONS: 44 SEC
BLADE TYPE: 8SU
ECM DOWNLOAD: YES
NUMBER OF SHANKS: 1 POCKET 1 SHANK
HEATER
ROPS: YES
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
EMPIRE MACHINERYVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment Staff
Teléfono:+1 480 633 4100
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono