Caterpillar D8T

Caterpillar D8T

Preis
611.540 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
23 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar D8T
ProduktgruppePlanierraupen
Serien Nr.J8B05105
GerätenummerE141233
KatalognummerCU4383815
Baujahr2015
Std23 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortImperial, CA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.611.540 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
FAST FUELFAST FUEL
Zusätzliche InformationenROPS: YES
SINGLE TILT
HEATER
NUMBER OF SECTIONS: 44 SEC
DIFFERENTIAL STEERING
ENGINE TIER RATING: NON EPA
RIPPER, SS
OIL CHANGE SYSTEM
PRODUCT LINK: YES
LINK NUMBER: 8E4514
TRACK SHOE WIDTH/TYPE: 24IN MS
ECM DOWNLOAD: YES
AIR CONDITIONING
BLADE TYPE: 8SU
NUMBER OF SHANKS: 1 POCKET 1 SHANK
HIGH DRIVE / LOW DRIVE: HIGH DRIVE
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
EMPIRE MACHINERYSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Used Equipment Staff
Telefon:+1 480 633 4100
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch