Caterpillar D8T

Caterpillar D8T

Preço
419 911 USD
Ano
2015
Horas de utilização
6157 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar D8T
Grupo de produtosTratores de rastos
Número de sérieFMC00284
N°. de ref. de armazém12864R-50
Número de catálogoCU4395558
Ano de fabrico2015
Horas de utilização6157 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaLansing, MI
Preço
Preço sem IVA419 911 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
LINK PARA O PRODUTOPRODUCT LINK
ILUMINAÇÃOLIGHTING
EPA LABELEPA LABEL
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
ENGINE ENCLOSURESENGINE ENCLOSURES
BARRA DE TRAÇÃODRAWBAR
CONTROLE HIDRÁULICOHYD CONTROL
LÂMINA, PATBLADE, PAT
LÂMINA, SEMI UBLADE, SEMI U
DIREÇÃO DIFERENCIALDIFF STEER
LÂMINA, INCLINAÇÃO DE ÂNGULO ÚNICOBLADE, SINGLE ANGLE TILT
DIREÇÃO, JOYSTICKSTEER, JOYSTICK
Outras informaçőesCAB, AC, 28" MS SHOES, COUNTERWEIGHT, SU BLADE, JOYSTK STR
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • transmissão
  • esterço
  • freio
  • hidráulica
  • lâmina
  • comandos finais
  • material rodante
  • emissions
aparência geral
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RuimREAR ARE SCRATCHED AND PEELING
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularBENT GRAB IRONS
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RuimFADED, SCRATCHES AND SURFACE RUST PRESENT
  • RegularBENT
  • Bom
  • RegularLEFT CENTER PANEL IS BENT
  • Bom
  • Bom
  • Não
itens de segurança
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Sim
  • Sim
  • Sim
calibradores, estação do operador, console
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularBLOWING COLD AIR, RIGHT SIDE LOUVER IS BROKEN
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularDIRT PRESENT
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Não
  • Sim
motor
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
sistema de arrefecimento
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Sim
transmissão
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
esterço
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
freio
  • Bom
  • Bom
hidráulica
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
lâmina
  • Bom
  • RegularNORMAL WEAR PRESENT, HAS BEEN FLIPPED
  • BomNORMAL WEAR PRESENT
  • RegularALL P/B HAVE SOME MOVEMENT
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomNORMAL WEAR, SHIMS REMAIN
comandos finais
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Rolos de Suporte Dianteiro2422421010
Frente das rodas-guias28286464
Traseira das rodas-guias28286464
Links1391397272
Pinos e buchas (Parte externa)6868102102
Track Shoe Grouser Height51516060
Guiding Guard - LeftBom
Guiding Guard - RightBom
Estrutura da Esteira - esquerdaBom
Estrutura da Esteira - direitoBom
Track Shoes Width / Type28” PADS
emissions
  • Bom
  • Bom
  • Não
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Telefone:+1 8669941408
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone