Caterpillar D8T

Caterpillar D8T

Prix
550 000 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
4219 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar D8T
CatégorieBulldozer
Numéro de fabricationFCT01247
N° de stock430475T
Numéro de catalogueCU2038025
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation4219 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementHobbs, CO
Prix
Prix (hors TVA)550 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsC15 ENGINE
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
TRIMBLE BASE KIT
TRIMBLE POWER MODULE
LANGUAGE, ADVISOR, 1
BASIC ARRANGEMENT
RADIATOR, 8.5 FPI
FINAL DRIVE, STANDARD
ENGINE, BASIC
PRECLEANER, STANDARD
BRAKES, BASIC
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
FRAME, STANDARD
UNDERCARRIAGE, PPR, SUSPENDED
TRACK, 610MM / 24" ES, PPR
NO CARRIER ROLLERS
HYDRAULICS, RIPPER
FAN, SINGLE TILT
ALTERNATOR, 150AMP
BATTERIES, HEAVY DUTY
LIGHTS, BASIC
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
SEAT, CLOTH, AIR SUSPENSION
CAB, SINGLE PANE GLASS
VISIBILITY AR, BASIC
OPERATORS AR, STANDARD
FUEL SYSTEM, STANDARD
ACCUGRADE READY, SINGLE TILT
8 RIPPER MULTI SHANK
BOTTOM GUARDS, STANDARD
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
FLUIDS, STANDARD
8 SU/U DOZER, SINGLE TILT
8SU BLADE, ROCK GRD/WEAR PLATE
GRAB HANDLES, PUSH ARM
CYLINDERS, LIFT, STANDARD
QUICK-EVAC SYSTEM
TOOTH, MULTI-SHANK RIPPER
AM/FM RADIO / CD PLAYER
CERT EMISSIONS, EPA FLEX
0P0800/2634 GD 10/1/18
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WAGNER EQUIPMENT COVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Equipment
Téléphone:+1 303 900 5875
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone