Caterpillar D8T

Caterpillar D8T

Prijs
482.091 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
12411 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar D8T
CategorieBulldozers
SerienummerFMC00378
Voorraad nummer0FMC00378
Catalogus nummerCU4373915
Jaar2015
Uren12411 h
LandVerenigde Staten
PlaatsLA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 482.091
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatie8SU/U BULLDOZER, BASIC
ALTERNATOR, 150AMP, BASIC
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
BASIC ARRANGEMENT
BATTERIES, HEAVY DUTY
BRAKES, BASIC
CAB, SINGLE PANE GLASS
CARRIER ROLLERS, SUSPENDED
CONTROL, BASIC, SINGLE TILT
COUNTERWEIGHT, REAR
CYLINDERS, LIFT, BASIC
DRAINS, ECOLOGY, POWERTRAIN
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ENGINE, BASIC
FAN, SINGLE TILT
FILM, AFTERTREATMENT, ENGLISH
FINAL DRIVES, STANDARD
FLUIDS, STANDARD
FUEL SYSTEM, STANDARD
GAUGE, STANDARD
GRAB HANDLES, PUSH ARM
GUARD, FUEL TANK
GUARDS, BOTTOM, STANDARD
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
HYDRAULICS, RIPPER
INSTRUCTION, DOMESTIC
LANE 3 ORDER
LIGHTS, PREMIUM, REAR SCREEN
MANUAL, ENGLISH
OIL DRAIN, STANDARD
OPERATORS AR, STANDARD
PRECLEANER, WITH SCREEN
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
PUSH ARMS, SINGLE TILT, STD
RADIATOR, 6.35 FPI, DEBRIS
ROLL ON-ROLL OFF
SCREEN, REAR
SEAT, AIR SUSPENSION
TRACK, 711MM / 28" MS, PPR
UNDERCARRIAGE, PPR, SUSPENDED
VISIBILITY AR, SINGLE CAMERA
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
LOUISIANA CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Customer Support Rep
Telefoon:+1 866 843 7440
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon