Caterpillar D8T

Caterpillar D8T

Prix
600 000 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
7206 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar D8T
CatégorieBulldozer
Numéro de fabricationFCT01235
N° de stockFCT01235
Numéro de catalogueCU2455626
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation7206 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSt. Augustine, FL
Prix
Prix (hors TVA)600 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsLANGUAGE, ADVISOR, 1
BASIC ARRANGEMENT
RADIATOR, 8.5 FPI
FINAL DRIVE, STANDARD
ENGINE, BASIC
PRECLEANER, STANDARD
BRAKES, BASIC
OIL DRAIN, STANDARD
FRAME, STANDARD
UNDERCARRIAGE, PPR, SUSPENDED
TRACK, 710MM / 28" MS, PPR
CARRIER ROLLERS, SUSPENDED
FAN, SINGLE TILT
HYDRAULICS, RIPPER
BATTERIES, HEAVY DUTY
ALTERNATOR, 150AMP
SEAT, CLOTH, AIR SUSPENSION
CAB, SINGLE PANE GLASS
CONTROL, BASIC, SINGLE TILT
OPERATORS AR, STANDARD
BOTTOM GUARDS, STANDARD
FUEL SYSTEM, STANDARD
FLUIDS, STANDARD
COUNTERWEIGHT, REAR
SERVICE PACKAGE
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
CYLINDERS, LIFT, STANDARD
GUARD, FUEL TANK
BLADE, 8SU
8 SU/U DOZER, SINGLE TILT
VISIBILITY AR, BASIC
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
GRAB HANDLES, PUSH ARM
PRODUCT LINK, CELLULAR PL522
LIGHTS, BASIC
INSTRUCTIONS, DOMESTIC
ROLL ON-ROLL OFF
LANE 3 ORDER
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
MANUAL, ENGLISH
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
RING POWER CORP.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
William Baker
Téléphone:+1 904 494 1215
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone