Caterpillar D8T

Caterpillar D8T

Preis
299.000 USD
Baujahr
2010
Betriebsstunden
9190 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar D8T
ProduktgruppePlanierraupen
Serien Nr.J8B02329
GerätenummerAA-9994
KatalognummerCU1560758
Baujahr2010
Std9190 Std. h
LandMexiko
Maschinen StandortGuadalajara
Preisangabe
Preis ohne MwSt.299.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
BeleuchtungLIGHTING
MOTORGEHÄUSEENGINE ENCLOSURES
HYDRAULIKSTEUERUNGHYD CONTROL
SU-SCHILDBLADE, SEMI U
DIFFERENTIALLENKUNGDIFF STEER
AUFREISSER, EINZAHNRIPPER, SINGLE SH
EINZELNEIGUNGSSCHILDBLADE, SINGLE ANGLE TILT
LENKUNG, FINGERSPITZENSTEUERUNGSTEER, FINGER TIP CONTROL
LENKUNG, STEUERHEBELSTEER, JOYSTICK
LENKUNG, HEBELSTEER, LEVER
Zusätzliche InformationenAIR SUSPENSION SEAT
A/C
CABINA
HOJA SU
RIPPER DE UN ZANCO
TREN DE RODAJE AL 40-50%, ZAPATAS AL 10-20%
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • schild
  • seitenantriebe
  • laufwerk
  • aufreisser / greifer / winde
allgemeines erscheinungsbild
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutRepintado
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutToma de llenado rapido
  • Gut
  • Gut
  • GutCabina
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtNo funciona
  • Gut
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutHorometro OK
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • esta en buenas condiciones
motor
  • Gut
  • Gut
  • Normal
  • Gut
  • Gut
  • GutTurbo
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut4 cat
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • JaFalta tanque
getriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut3
  • Gut3
  • Nein
  • Nein
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Gut
bremse
  • 1ra @ 1400
hydraulik
  • Nein
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schild
  • Gut3 cuchillas giradas
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Leiträder, vorne1.041.045252
Leiträder, hinten1.161.147472
Stifte und Buchsen (außen).54.552420
Laufrolle 32.102.063237
Laufrolle 42.092.083435
Laufrolle 52.082.083535
Laufrolle 62.092.113431
Laufrolle 72.092.063942
Laufrolle 82.011.984750
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Bolzen und Buchsen gedreht?Nein
QuertraverseOk
Stifte und Buchsen (innen)8.548.5499
Segmente9.29.22828
Laufrolle 12.082.084040
Laufrolle 22.132.133535
aufreisser / greifer / winde
  • Gut
  • Gut
  • GutAjustar con lainas
  • Gut1
Vom Händler Zertifiziert
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
Aldo Uriel de la Rosa Guerrero
Mexiko
Telefon:+52 33 3678 8000
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch