Caterpillar D8T

Caterpillar D8T

Prezzo
550.000 USD
Anno
2013
Ore di utilizzo
7422 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar D8T
CategoriaBulldozers
Numero di serieMLN01834
N. stockMLN01834
Numero di catalogoCU2064967
Anno di costruzione2013
Ore di utilizzo7422 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchina6200 N Us 301/441, FL
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 550.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniRADIATOR, 8.5 FPI
FINAL DRIVE, STANDARD
ENGINE, BASIC
PRECLEANER, STANDARD
BRAKES, BASIC
OIL DRAIN, STANDARD
FRAME, STANDARD
UNDERCARRIAGE, PPR, SUSPENDED
TRACK, 710MM / 28" MS, PPR
CARRIER ROLLERS, SUSPENDED
FAN, SINGLE TILT
HYDRAULICS, RIPPER
BATTERIES, HEAVY DUTY
ALTERNATOR, 150AMP
SEAT, CLOTH, AIR SUSPENSION
CAB, SINGLE PANE GLASS
CONTROL, BASIC, SINGLE TILT
OPERATORS AR, STANDARD
FUEL SYSTEM, STANDARD
PRODUCT LINK, CELLULAR PL522
COUNTERWEIGHT, REAR
BOTTOM GUARDS, STANDARD
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
FLUIDS, STANDARD
SERVICE PACKAGE
INSTRUCTIONS, DOMESTIC
GRAB HANDLES, PUSH ARM
GUARD, FUEL TANK
8 SU/U DOZER, SINGLE TILT
CYLINDERS, LIFT, STANDARD
LANE 2 ORDER
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
BLADE, 8SU
PACK, DOMESTIC TRUCK, MTTT
VISIBILITY AR, BASIC
LIGHTS, BASIC
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
RING POWER CORP.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
William Baker
Telefono:+1 904 494 1215
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente