Caterpillar D8T

Caterpillar D8T

Preţ
312.500 USD
Fabricatie
2005
Citirea kilometrajului
5813 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar D8T
Grup de produseBuldozere
Numar de producereKPZ00686
Numar de stoc intern461420
Număr de catalogCU4369849
An de fabricație2005
Ore de utilizare5813 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiRifle, CO
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA312.500 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
Aer condiţionatAIR CONDITIONER
Alte informaţiiTRANSMISSION AND DRIVE LINE
TC, TD, RETARDER
2005 CATERPILLAR D8T DOZER
8 RIPPER, MULTI-SHANK
8SU BLADE, W/RK GRD & WEAR PLT
8SU BULLDOZER, BASIC
ALTERNATOR, 150 AMP
AM/FM RADIO / CD PLAYER
AS IS / AS RECEIVED
BATTERIES, COLD WEATHER
C15 ENGINE
CONVERTER, 24 VOLT TO 12 VOLT
CYLINDER, LIFT WITH LINES - LH
CYLINDER, LIFT WITH LINES - RH
FAST FUEL SYSTEM
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
HYDRAULICS, RIPPER
LIGHTS, SIX
MOUNTING, CYLINDER
OIL CHANGE SYSTEM
SEAT, CLOTH, AIR SUSPENSION
TOOTH, MULTI-SHANK RIPPER
TRACK, 22" ES (44 SEC)
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • lamă
  • transmisii finale
  • şasiu
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • plug/graifăr/macara
aspect general
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăClosed cab
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăOld
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Nu
safety items
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareMay 05
  • Da
  • Da
  • Nu
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăWorking
  • Bună
  • BunăPanasonic
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Nu
motor
  • NecorespunzătoareDirty
  • BunăOrange
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Normal
  • Normal
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăHYD. Driven
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareCab light not working
  • Da
  • Da
transmisie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
direcţie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
  • Bună
  • Bună
  • All gears
sistem hidraulic
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
lamă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisii finale
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NuImpacted in
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaBună
Ştifturi şi bucşe rotite?Nu
Track Shoes Width / Type22”
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Unit in operating condition
plug/graifăr/macara
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
WAGNER EQUIPMENT COConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Used Equipment
Telefon:+1 303 900 5875
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon