Caterpillar D8T SU

Caterpillar D8T SU

Preis
621.000 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
1828 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar D8T SU
ProduktgruppePlanierraupen
Serien Nr.FMC00423
GerätenummerLKE02833
KatalognummerCU2239041
Baujahr2015
Std1828 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortCedar City, UT
Preisangabe
Preis ohne MwSt.621.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenLANE 3 ORDER
INSTRUCTION, DOMESTIC
FILM, AFTERTREATMENT, ENGLISH
BASIC ARRANGEMENT
RADIATOR, 6.35 FPI, DEBRIS
ENGINE, BASIC
PRECLEANER, BASIC
BRAKES, BASIC
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
UNDERCARRIAGE, PPR, SUSPENDED
TRACK, 610MM / 24" MS, PPR
CARRIER ROLLERS, SUSPENDED
FAN, SINGLE TILT
HYDRAULICS, RIPPER
ALTERNATOR, 150AMP, BASIC
BATTERIES, HEAVY DUTY
LIGHT, BASIC
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
SEAT, AIR SUSPENSION
CAB, SINGLE PANE GLASS
VISIBILITY AR, BASIC
OPERATORS AR, STANDARD
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
CONTROL, BASIC, SINGLE TILT
GUARDS, BOTTOM, STANDARD
FUEL SYSTEM, STANDARD
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
FLUIDS, STANDARD
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
MANUAL, ENGLISH
FAN SPEED, LOW, COLD WEATHER
GRAB HANDLES, PUSH ARM
DRAINS, ECOLOGY, POWERTRAIN
GUARD, FUEL TANK
CYLINDERS, LIFT, BASIC
ROLL ON-ROLL OFF
8SU/U BULLDOZER, BASIC
PUSH ARMS, SINGLE TILT, STD
FINAL DRIVES, STANDARD
GAUGE, STANDARD
PRICED 09/05/17 DA
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
WHEELER MACHINERY CO.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Michael Harding
Telefon:+1 801 978 1673
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch