Caterpillar D7ELGP

Caterpillar D7ELGP

Prix
250 000 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
3889 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar D7ELGP
CatégorieBulldozer
Numéro de fabricationTJA01266
N° de stock1117829
Numéro de catalogueCU2457990
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation3889 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementFayetteville, NC
Prix
Prix (hors TVA)250 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CABINEEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
BARRE D'ATTELAGEDRAWBAR
COMM. HYD.HYD CONTROL
LAME DROITE (S)BLADE, S
LAME À ANGLE DE DÉVERS UNIQUEBLADE, SINGLE ANGLE TILT
LEVIER DE DIRECTIONSTEER, JOYSTICK
BLUETOOTHBLUETOOTH
Autres informationsPILOT CONTROL
BLUETOOTH
STEER, JOYSTICK
DRAWBAR
AM FM CD RADIO
EROPS
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
LIGHTING
BLADE, SINGLE ANGLE TILT
HYD CONTROL
PRODUCT LINK
BLADE, S
ENGINE ENCLOSURES
AIR CONDITIONER
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • lame
  • réducteurs
  • train de roulement
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
aspect général
  • Assez bienCab, minor top area cosmetics
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienOne grab iron bent
  • Bien
  • Bien
  • Assez biensome white staining in places due to phophate exposure, some surface rust spots in places
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Oui
éléments de sécurité
  • Bien
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Assez bienCondensor guarding dented
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Working cab radio and back up camera installed
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Non
  • Engine runs well
  • Normal
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Oui
  • Overall good
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Starts & charges well
transmission
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Operates well
direction
  • Bien
  • Bien
  • Operates well
frein
  • Operates well
hydraulique
  • Bien
  • Assez bienall blade hose worn & rubbed, hose guarding is rusty
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienMinor pitting
  • Operates well
lame
  • Biencenter edges just turned, new outside end bits
  • Assez bienworn, small holes worn through in each front blade corner
  • Assez bienSome wear
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienSome wear
  • Some notable wear
réducteurs
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Overall good
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Galets supérieurs avant19 mm19 mm1616
Galets supérieurs arrière19 mm19 mm1616
Roues libres avant25 mm25 mm6060
Articulations135 mm135 mm3636
Axes et bagues (externe)72 mm72 mm7676
Segments7676
Galet inférieur 119 mm18 mm1610
Galet inférieur 224 mm23 mm4236
Galet inférieur 624 mm23 mm4236
Galet inférieur 723 mm23 mm3636
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Axes et bagues retournés?Non
Balancier de suspensionSome wear
Remarques - TRAIN DE ROULEMENTLower track wear guide guards installed
Goupilles et bagues (internes)Sealed & lubricated
Traverse-pivotBien
Segmentsworn
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Fair Retail machine.
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVoir l'inventaireChoisir le contact
Please Contact your local Cat Dealer
Téléphone:+1 877 228 3519
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone