Caterpillar D7E

Caterpillar D7E

Prezzo
289.800 USD
Anno
2013
Ore di utilizzo
3899 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar D7E
CategoriaBulldozers
Numero di serieTAN01293
N. stockPUC0222
Numero di catalogoCU2419414
Anno di costruzione2013
Ore di utilizzo3899 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaTopeka Area, KS
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 289.800
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
Rear mounted scarifierRear mounted scarifier
Altre informazioni.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

108D CLEAN EMISSIONS MODULE
3000 TRANSMISSION&DRIVE LINE
3034730 BLADE, 7SU
3100 TC,TD, RETARDER
BASIC ARRANGEMENT, STD
BATTERIES, HD & STARTER, HD
BOTTOM GUARDS, STANDARD
CAB PRECLEANER, STANDARD
CONTROL BASIC, SINGLE TILT
CYLINDER, 7 STD, LIFT W/LINES
1000 ENGINE
D7E TRACTOR
DOORS, STANDARD
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ENGINE, STANDARD
FAN, HYDRAULIC
FINAL DRIVE, STD
FLUIDS, STANDARD
FUEL GROUP, STANDARD
FUEL PORT, STANDARD
GUARD, FINAL DRV SPROCKET, HD
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
HOOD, YELLOW
HYDRAULICS, RIPPER
HYDRAULICS, SINGLE TILT
INSTRUCTIONS, DOMESTIC
LIGHTS, BASIC
MIRROR, REARVIEW
MOUNTING, CYLINDER
NO FUEL TANK GUARD
NO SWEEPS
NO WINDOW SCREENS
OIL DRAIN, STANDARD
PKG, 7S/SU/U DOZER,SINGLE TILT
PRECLEANER, STANDARD
SATELLITE PRODUCT LINK
SEAT, CLOTH, HEATED, AIR SUSP
SWITCH, DISCONNECT, STD
TANK, FUEL, STANDARD
TRACK, 24" MS (40SEC) HD
UNDERCARRIAGE, STD
WINDOW, REAR, SOLID
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
FOLEY EQUIPMENT COMPANYVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Contact Us
Telefono:+316 943 4211
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente