Caterpillar D6TXWVP

Caterpillar D6TXWVP

Preis
182.000 USD
Baujahr
2012
Betriebsstunden
8089 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar D6TXWVP
ProduktgruppePlanierraupen
Serien Nr.RCW01203
Gerätenummer1057708
KatalognummerCU2558000
Baujahr2012
Std8089 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortPark City, KS
Preisangabe
Preis ohne MwSt.182.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
MOTORGEHÄUSEENGINE ENCLOSURES
PAT-SCHILDBLADE, PAT
DIFFERENTIALLENKUNGDIFF STEER
AUFREISSER, MEHRFACHAUFREIßERRIPPER, MULTI SH
Zusätzliche InformationenULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EROPS
LIGHTING
RIPPER, MULTI SH
PRODUCT LINK
ENGINE ENCLOSURES
AIR CONDITIONER
BLADE, PAT
DIFF STEER
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • hydraulik
  • schild
  • seitenantriebe
  • laufwerk
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • aufreisser / greifer / winde
allgemeines erscheinungsbild
  • AngemessenEnclosed cab, top of cab has surface rust and dented
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenWorn
  • GutScreen
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • JaTaken 10-4-2017 @ 8084 hrs
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • JaROPS ISO 1994, 2008
  • JaROPS ISO 1994, 2008
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut70 ambient - 48 vent
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut78 ambient - 99 vent
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
motor
  • GutServiced 10-4-2017 @ 8084 hrs
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutTurbo
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Normal
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Ja
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • JaNo bottle installed
getriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutTemp
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
schild
  • GutCenters can be turned
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Tragrollen, vorne19719788
Tragrollen, hintenN/AN/A
Leiträder, vorne242411
Leiträder, hinten242411
Verbindungsstücke132mm132mm1616
Stifte und Buchsen (außen)72721010
Stifte und Buchsen (innen)810811
Segmente22322388
Laufrolle 11515101
Laufrolle 2151511
Laufrolle 3RGRG
Laufrolle 4151511
Laufrolle 5151511
Laufrolle 6RGRG
Laufrolle 7151511
Laufrolle 8151511
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Bolzen und Buchsen gedreht?Nein
TragrollenCarriers and rollers - Good per measurement
QuertraverseGut
Bolzen und Buchsen (außen)Good per measurement
Bolzen und Buchsen (innen)No available wear chart - appear good
DrehachseGut
SegmenteGood per measurement
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Retail good
aufreisser / greifer / winde
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutVail 5 shank
  • Nein
  • Nein
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONSiehe InventarKontaktauswahl
Please Contact your local Cat Dealer
Telefon:+1 877 228 3519
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch