Caterpillar D6TXW

Caterpillar D6TXW

Preis
192.500 USD
Baujahr
2012
Betriebsstunden
5075 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar D6TXW
ProduktgruppePlanierraupen
Serien Nr.SLJ01054
Gerätenummer181U008
KatalognummerCU4303548
Baujahr2012
Std5075 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortUrbana, IL
Preisangabe
Preis ohne MwSt.192.500 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
MOTORGEHÄUSEENGINE ENCLOSURES
ZUGSTANGEDRAWBAR
SU-SCHILDBLADE, SEMI U
DIFFERENTIALLENKUNGDIFF STEER
KEHRBESENSWEEPS
EINZELNEIGUNGSSCHILDBLADE, SINGLE ANGLE TILT
Zusätzliche InformationenPICTURES AS OF: 4/10/18 4904 HOURS

AIR SUSPENSION SEAT
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • schild
  • seitenantriebe
  • laufwerk
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • emissions
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gutno damage
  • Gutneeds detailed - no damage
  • Gut4 plate stack
  • Gut
  • Gutrear pin is missing
  • Gutno damage
  • Gutno damage
  • Guthas rear guard - no leakage or damage
  • Gutslightly bent up
  • Gut
  • Gutno damage
  • Gutno cracking / or weld repairs
  • Gutslight scuffs / decals scuffed
  • Gutvinyl screen type
  • Gutminor dented grill plates
  • Angemessendented sheet metal at quick drop valve in front top hard nose
  • Angemessenright step on the push arm is bent - left step is missing and the mounting bolts are broken off
  • Angemessenboth center posts are split
  • Nein
  • Neinhas SOS history
  • Good overall appearance.
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gutworking
  • Gut
  • Gutdated May2016
  • Ja
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gutcold air -- has a newer compressor
  • Gutno damage - dusty
  • Gut
  • Angemessenback edge is peeling - center is heavily worn
  • Gutall working
  • Gutno damage - has rear screen
  • Gutdusty with some minor staining
  • Gutall speeds working
  • Gutworking
  • GutLED in dash
  • Gutworking with alarm
  • GutAM/FM - Cat working
  • Gutcloth covers are dusty
  • Gutair - not loose
  • Gutall functional
  • Schlechtworking - blades missing on the left door and front - right door wiper arm is broken off - rear is working needs a new blade
  • Ja
  • Nein
  • Ja
  • cab needs detailed - interior dusty dirty
motor
  • Gutno damage found
  • GutELC
  • Gutno looseness
  • Gutend of the stack is slightly bent up
  • Gutdry
  • Gut
  • Gutstarts and runs out good
  • Gutno leaks
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Cat C9 ACCERT
  • Normal
  • Normal
kühlsystem
  • Gut
  • Gutdry
  • Gut
  • GutHydraulic - reversable
  • Gutno leakage or damage
  • Gutno damage
  • Gut
  • Gutno leaks
  • Nein
  • Nein
  • Ja
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gutcharges
  • Gut
  • Gutno drag
  • Gutno damage
  • Gut
  • Jacord appears cut in engine compartment
  • Jano bottle
  • ARO wired - harness tucked under front guarding
getriebe
  • Gutno damage
  • Gutno damage
  • Gutdry
  • Gutno leakage observed
  • Gutno slippage - good shifts
  • Gutdry - no noise
  • Gutdry
  • Gutworking
  • Gut1650 RPM
  • Gut3 speed
  • Gut3 speed
  • Gut
  • Nein
  • Nein
lenkung
  • Gutruns out good
  • Gutno issues found
  • Gut
  • Steering power and response good.
bremse
  • Gut
  • Gut
  • 2nd
  • Service and parking brakes holding very good.
hydraulik
  • Gutno looseness
  • Gutno leaks or damage
  • Gutdry
  • Gutno excessive yoke wear
  • Gutpower and speed good
  • Guthas rear and side guarding
  • Gutdry
  • Nein
  • ARO wired // has rear aux hydraulics with control in cab. Hardnose is not loose.
schild
  • Gut
  • Gut75% unturned BOE
  • Gutno damage
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Cat 6SU blade - No damage or looseness found. Owner had in Hannibal shop and was tightened up with new center bearing.
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Oil is clear - no excessive metal on magnetic plugs.
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Tragrollen, vorne163mm164mm9189
Leiträder, vorne48mm48mm4646
Leiträder, hinten48mm48mm4646
Verbindungsstücke32.7732.516466
Stifte und Buchsen (außen)11.4311.435252
Segmente218mm217mm3843
Laufrolle 146.9947.7541
Laufrolle 249.0247.7511
Laufrolle 348.2648.0111
Laufrolle 449.0247.511
Laufrolle 549.0248.2611
Laufrolle 647.7548.5111
Laufrolle 748.2647.2413
Track Shoe Grouser Height59.6959.694949
Guiding Guard - LeftFairfront and rear guides removed
Guiding Guard - RightFairfront and rear guides removed
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Bottom RollersAll newer bottom rollers
Cannon / Track Adjusterno leaks
QuertraverseNo looseness
Link / Brand / Part NumberSystem One
Anmerkungen - LAUFWERK 1Measurments in MM taken with ultrasonic tool
Anmerkungen - LAUFWERK 2No leakage or cracking found.
Bolzen und Buchsen (innen)No loose links found.
DrehachseNo leakage
SegmenteNot loose
Track Shoes Width / Type30" SG - wear on the inside from the guides - some chipping on the edges
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Tractor been in the timber.
  • Inspected 4-10-18
emissions
  • Gutworking normally
  • AngemessenOrigional - almost at service interval
  • Nein
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ALTORFER INC.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Chase Lang
Telefon:+1 319 365 0551 ext 2210
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch