Caterpillar D6TXW

Caterpillar D6TXW

Prix
215 000 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
6463 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar D6TXW
CatégorieBulldozer
Numéro de fabricationSLJ01199
N° de stock1109958
Numéro de catalogueCU2570867
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation6463 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementPark City, KS
Prix
Prix (hors TVA)215 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CABINEEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
LAME SEMI-UNIVERSELLE (SU)BLADE, SEMI U
DIRECTION DIFF.DIFF STEER
RIPPER DENTS MULTIPLESRIPPER, MULTI SH
ARCEAUX DE PROTECTIONSWEEPS
Autres informationsULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EROPS
LIGHTING
RIPPER, MULTI SH
PRODUCT LINK
AIR CONDITIONER
SWEEPS
DIFF STEER
BLADE, SEMI U
ENGINE ENCLOSURES
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • hydraulique
  • lame
  • réducteurs
  • train de roulement
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • ripper / grappin / treuil
aspect général
  • Bien
  • BienEnclosed cab
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienWorn
  • BienScreen
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • OuiTaken 11-6-2018 @ 6460 hrs
éléments de sécurité
  • Bien
  • OuiROPS ISO 1994, 2008
  • OuiROPS ISO 1994, 2008
instruments, poste de conduite, console
  • Bien70 ambient - 48 vent
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien70 abmient - 100 vent
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
moteur
  • BienServiced 11-6-2018 @ 6460 hrs
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienTurbo
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Normal
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • OuiNo bottle installed
transmission
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienTemp
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
direction
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
lame
  • Assez bienWorn - centers can be turned
  • Assez bienUpper edges bent over
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
réducteurs
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Galets supérieurs avant1871874444
Roues libres avant29294040
Roues libres arrière28283232
Articulations123.51246460
Axes et bagues (externe)65658484
Axes et bagues (interne)810810
Segments200200100100
Galet inférieur 125256060
Galet inférieur 2RGRG
Galet inférieur 329287672
Galet inférieur 430288072
Galet inférieur 5RGRG
Galet inférieur 6292810072
Galet inférieur 728267264
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Axes et bagues retournés?Non
Galets supérieursFair - Half lift per measurement, Rollers - reaching end of life
Balancier de suspensionBien
Goupilles et bagues (externes)Fair - reaching end of life
Goupilles et bagues (internes)No available wear chart, wear present
Traverse-pivotBien
SegmentsFair - At end of life
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Retail Fair
ripper / grappin / treuil
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien3 shanks
  • Non
  • Non
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVoir l'inventaireChoisir le contact
Please Contact your local Cat Dealer
Téléphone:+1 877 228 3519
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone