Caterpillar D6TXL

Caterpillar D6TXL

Prezzo
141.406 USD
Anno
2012
Ore di utilizzo
9503 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar D6TXL
CategoriaBulldozers
Numero di serieGCT01010
N. stockGCT01010
Numero di catalogoCU4351602
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo9503 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaAlsfeld
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 141.406
IVA (19%)$ 26.867
Prezzo (IVA inclusa)$ 168.273
Features
Altre informazioniUNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
RIPPER CONDITION: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 40 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 90 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 40 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 90 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 95 %
ENGINEPOWER: 208 HP
UNDERCARRIAGE IDLERS FRONT: 40 %
BLADE WIDE: 3200 MM
BLADE CONDITION: 40 %
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Harald Diemel
Germania
Telefono:+49 6631 96010
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente