Caterpillar D6TXL

Caterpillar D6TXL

Preis
auf Anfrage
Baujahr
2014
Betriebsstunden
3306 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar D6TXL
ProduktgruppePlanierraupen
Serien Nr.TSM00360
GerätenummerTSM00360
KatalognummerCU4344971
Baujahr2014
Std3306 Std. h
LandDeutschland
Maschinen StandortErfurt
Preisangabe
Preis ohne MwSt.auf Anfrage
Mwst. (19%)-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenENGINEPOWER: 208 HP
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
UNDERCARRIAGE IDLERS BACK: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
UNDERCARRIAGE IDLERS FRONT: 70 %
OPERATING WEIGHT: 21 T
BLADE CONDITION: 80 %
BLADE WIDE: 3200 MM
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • schild
  • seitenantriebe
  • laufwerk
  • emissions
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Ja
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Nein
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Ja
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Nein
getriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Nein
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
bremse
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
schild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Guiding Guard - LeftGut
Guiding Guard - RightGut
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Bolzen und Buchsen gedreht?Nein
emissions
  • Gut
  • Gut
  • Nein
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ZEPPELIN BAUMASCHINENSiehe InventarKontaktauswahl
Harald Diemel
Deutschland
Telefon:+49 6631 96010
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch