Caterpillar D6TXL

Caterpillar D6TXL

Prix
260 500 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
3337 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar D6TXL
CatégorieBulldozer
Numéro de fabricationGMK01501
N° de stock033086
Numéro de catalogueCU1979733
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation3337 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSan Marcos, CA
Prix
Prix (hors TVA)260 500 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations6 RIPPER, MULTI-SHANK
6SU XL BULLDOZER
ACCUGRADE, UNDERHOOD AC
AIR CONDITIONER, UNDERHOOD
ALARM, BACKUP
ALTERNATOR, 150AMP
BASIC ARRANGEMENT
BLADE, 6SU XL ARO
CAB
CONTROL, RIPPER
COVER, CONSOLE, RIPPER
CYLINDER, LIFT WITH LINES - LH
CYLINDER, LIFT WITH LINES - RH
DRAINS, ECOLOGY, POWERTRAIN
ENCLOSURE, ENGINE, BASIC
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ENGINE, BASIC
FAN, BASIC
FENDER, BASIC
FINAL DRIVE, XL
FUEL SYSTEMS, FAST FILL
GUARD, BOTTOM
HANDLES, BASIC
INSTRUCTIONS, DOMESTIC
LANE 3 ORDER
LIGHT, 6, BASIC
NO REAR SCREEN
OIL CHANGE, HIGH SPEED
PACK, DOMESTIC RAIL, MTTT
PRECLEANER, BASIC
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
STARTER, BASIC
SWITCH, DISCONNECT
TOOTH, CURVED
TRACK, 560MM / 22" ES HD
UNDERCARRIAGE, HD, PART GUIDE
VISIBILITY AR, SINGLE CAMERA
YM8U74
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
HAWTHORNE MACHINERY CO.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Craig Baker
Téléphone:+1 858 674 7044
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone