Caterpillar D6TXL

Caterpillar D6TXL

Prix
337 410 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
1793 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar D6TXL
CatégorieBulldozer
Numéro de fabricationKMR00433
N° de stockPGN0319
Numéro de catalogueCU2488420
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation1793 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementTopeka Area, KS
Prix
Prix (hors TVA)337 410 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

AIR CONDITIONER, ROPS
ALARM, BACKUP
ALTERNATOR, 150 AMP
BASIC ARRANGEMENT
BLADE, 6SU XL
CAB
CAT GRADE CONTROL, NON-VPAT
CYLINDER, LIFT WITH LINES - LH
6SU XL BULLDOZER
CYLINDER, LIFT WITH LINES - RH
D6TXL 2016
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ENGINE, BASIC
FAN, REVERSING, COLD WEATHER
FENDER, BASIC
FILM, AFTERTREATMENT, ENGLISH
FINAL DRIVE, XL
FUEL SYSTEMS, FAST FILL
GUARD, BOTTOM
HANDLES, BASIC
HYDRAULICS,WINCH/RIP(NON VPAT)
INSTRUCTIONS, DOMESTIC
LANE 2 ORDER
LIGHTS, 6, BASIC
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
PACK, DOMESTIC TRUCK, MTTT
PRECLEANER, WITH SCREEN
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
SEAT, CLOTH, HEATED
SPECIAL DISCOUNT
STARTER, HEAVY DUTY
TRACK, 610MM / 24" MS HD
UNDERCARRIAGE, HD, PART GUIDE
WIRING, CAT GRADE CONTROL
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE INCLUDED IN THE PRICE
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
FOLEY EQUIPMENT COMPANYVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Contact Us
Téléphone:+316 943 4211
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone