Caterpillar D6TVP

Caterpillar D6TVP

Prezzo
320.000 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
4726 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar D6TVP
CategoriaBulldozers
Numero di serieWES00377
N. stock455473
Numero di catalogoCU4361130
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo4726 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaGrand Junction, CO
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 320.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniACCUGRADE READY, VPAT
AIR CONDITIONER, ROPS
ALARM, BACKUP
AM/FM RADIO-CD PLAYER
AS IS / AS RECEIVED
C9.3 ENGINE
CAB, ENHANCED
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
FILM, AFTERTREATMENT, ENGLISH
2015 CATERPILLAR D6T XL TRACTOR
FINAL DRIVE, XL VPAT CLAMSHELL
FUEL TANK, BASIC
GUARD, FUEL TANK
HITCH, FRONT
HYDRAULICS, RIPPER (VPAT)
LIGHT, WARNING, STROBE
LIGHTS,10, PREMIUM,REAR SCREEN
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
SCREEN, REAR
SEAT, HEATED & VENTILATED
TOOTH, CURVED
TRACK, 560MM / 22" ES HD
UNDERCARRIAGE, HD WASTE
VISIBILITY AR, SINGLE CAMERA
VPAT XL BULLDOZER COMPLETE
4715 /01/30/19
WASTE HANDLING AR, VPAT
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • trasmissione
  • sterzo
  • freno
  • impianti idraulici
  • lama
  • riduttori finali
  • telaio
  • commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • scarificatore / valve / verricello
caratteristiche generali
  • Buono
  • BuonoClosed cab
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • ScarsoAug. 15
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
motore
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
trasmissione
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
sterzo
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
  • All gears
impianti idraulici
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
lama
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
riduttori finali
  • Buono
  • BuonoClean, full
  • Buono
  • BuonoClean,full
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Rulli portanti anteriori20120200
Perni & boccole (esterne)43465038
Perni & boccole (interne)815816
Rullo inferiore 11.871.65440
Rullo inferiore 21.671.653840
Rullo inferiore 31.671.663842
Rullo inferiore 51,691.673338
Rullo inferiore 61.791.681735
Rullo inferiore 71.731.662642
Telaio del cingolo - sinistroBuono
Telaio del cingolo - destroBuono
Perni e boccole sono stati girati?
Barra livellatriceLittle play not bad
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • Unit in operating condition
scarificatore / valve / verricello
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
WAGNER EQUIPMENT COVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Equipment
Telefono:+1 303 900 5875
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente