Caterpillar D6TLGP

Caterpillar D6TLGP

Prix
335 000 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
5247 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar D6TLGP
CatégorieBulldozer
Numéro de fabricationHTZ00463
N° de stockHTZ00463
Numéro de catalogueCU4277524
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation5247 h
PaysÉtats-Unis
Emplacement525 County Road 640 East, FL
Prix
Prix (hors TVA)335 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
ARCEAUX DE PROTECTIONSWEEPS
Autres informations6S LGP BULLDOZER
ACCUGRADE READY, NON-VPAT
AIR CONDITIONER, ROPS
ALARM, BACKUP
ALTERNATOR, 150 AMP
BASIC ARRANGEMENT
BLADE, 6S LGP ARO
CAB
CYLINDER, LIFT WITH LINES - LH
CYLINDER, LIFT WITH LINES - RH
DRAINS, ECOLOGY, POWERTRAIN
DRAWBAR, RIGID LONG
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ENGINE, BASIC
FAN, BASIC
FENDER, BASIC
FILM, AFTERTREATMENT, ENGLISH
FINAL DRIVE, XW/LGP
FUEL TANK, BASIC
GUARD, BOTTOM
GUARD, FUEL TANK
HANDLES, HEAVY DUTY, SWEEPS
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULICS, RIPPER (NON VPAT)
INSTRUCTIONS, DOMESTIC
LANE 2 ORDER
LIGHTS, SWEEPS
OIL DRAIN, BASIC
PACK, DOMESTIC TRUCK, MTTT
PRECLEANER, BASIC
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
SCREEN, REAR
SEAT, AIR SUSPENSION
STARTER, HEAVY DUTY
TRACK, 915MM / 36" ES S1
UNDERCARRIAGE, S1, FULL GUIDE
VISIBILITY AR, SINGLE CAMERA
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
RING POWER CORP.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Dennis Ryan
Téléphone:+1 813 671 3700
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone