キャタピラー D6TLGP

キャタピラー D6TLGP

価格
480,000 USD
製造年
2008
使用時間数
2973 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar D6TLGP
機械カテゴリーブルドーザー
メーカー/ シリアルナンバーKJL00595
ユニット番号KJL595
カタログ番号CU1551909
製造年2008
使用時間数2973 h
アメリカ
所在地Cheyenne, WY
価格
税別価格$480,000
税金-
税込み価格-
Features
その他情報PRESCREENER
DRAWBAR, RIGID LONG
HYDRAULICS, ELECTRO-
GUARD, RADIATOR,HINGED, HD
UNDERCARRIAGE, HEAVY DUTY
GUARD, FUEL TANK
GUARD, REAR TRACTOR
HOOK, FRONT PULL
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
BATTERIES,HEAVY DUTY & STARTER
LIGHTS, FIVE
SEAT, CLOTH, AIR SUSPENSION
DRAINS, ECOLOGY, POWERTRAIN
MIDWESTERN M572CH SIDEBOOM
TRACK, 30" MS (45 SEC) HD
24" BOOM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WYOMING MACHINERY在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Used Equipment Sales
電話:+1 307 472 1000
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で