Caterpillar D6TLGP

Caterpillar D6TLGP

Prix
295 000 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
6482 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar D6TLGP
CatégorieBulldozer
Numéro de fabricationZJB01698
N° de stockZJB01698
Numéro de catalogueCU2415929
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation6482 h
PaysÉtats-Unis
Emplacement10421 Fern Hill Drive, FL
Prix
Prix (hors TVA)295 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
ARCEAUX DE PROTECTIONSWEEPS
Autres informationsBASIC ARRANGEMENT
FINAL DRIVE, XW/LGP
ENGINE, BASIC
PRECLEANER, BASIC
OIL DRAIN, BASIC
UNDERCARRIAGE, S1, PART GUIDE
TRACK, 915MM / 36" ES S1
FAN, BASIC
CONTROL, RIPPER
ALTERNATOR, 95AMP
STARTER, HEAVY DUTY
CAB
AIR CONDITIONER, UNDERHOOD
COVER, CONSOLE, RIPPER
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
ALARM, BACKUP
ENCLOSURE, ENGINE, BASIC
FUEL TANK, BASIC
SCREEN, REAR
GUARD, BOTTOM
DRAWBAR, RIGID LONG
FENDER, BASIC
INSTRUCTIONS, DOMESTIC
HANDLES, HEAVY DUTY, SWEEPS
VISIBILITY AR, SINGLE CAMERA
DRAINS, ECOLOGY, POWERTRAIN
CYLINDER, LIFT WITH LINES - RH
6S LGP BULLDOZER
CYLINDER, LIFT WITH LINES - LH
PACK, DOMESTIC TRUCK, MTTT
BLADE, 6S LGP ARO
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
GUARD, REAR
LIGHTS, SWEEPS
SWITCH, DISCONNECT
CERT EMISSIONS, EPA FLEX
LANE 3 ORDER
ACCUGRADE, UNDERHOOD AC
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • hydraulique
  • lame
  • réducteurs
  • train de roulement
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
éléments de sécurité
  • Bien
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Oui
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
transmission
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
direction
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
lame
  • Bien
  • Bien
  • Médiocre
  • Bien
  • Médiocre
  • Médiocre
  • Médiocre
réducteurs
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
RING POWER CORP.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Dennis Ryan
Téléphone:+1 813 671 3700
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone