Caterpillar D6TLGP

Caterpillar D6TLGP

Precio
240,000 USD
Año
2013
Horas de uso
4879 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar D6TLGP
Grupo de productosBulldozers
Número de serieZJB01309
Numéro D'unidadD4258
Numero de catálogoCU2408303
Año de fabricación2013
Horas de uso4879 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónAltoona, IA
Precio
Precio sin IVAUS$ 240,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
IluminaciónLIGHTING
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
HOJA, EN SBLADE, S
DIRECCIÓN DIFERENCIALDIFF STEER
Más información36" SHOES
ARO READY
FAST FILL FUEL
HEAT
LIGHTS
S-BLADE
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • sistemas hidráulicos
  • hoja
  • mandos final
  • tren de rodaje
  • desgarrador / garfio / cabrestante
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
elementos de seguridad
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
motor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • normal
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
transmisión
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
dirección
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
hoja
  • Buenoedges turned & end bits replaced
  • Bueno
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Rodillos superiores delanteros172 mm173 mm6763
Ruedas guía delanteras535388
Ruedas guía traseras51512424
Enlaces134 mm134 mm
Pasadores y bujes (externos)71.671.61212
Segmentos220 mm220 mm2525
Rodillo de cadena 1168168100100
Rodillo de cadena 217016797103
Rodillo de cadena 41731739191
Rodillo de cadena 51731739191
Rodillo de cadena 71751738891
Rodillo de cadena 81701709797
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaBueno
¿Pasadores y bujes girados?No
Barra de compensador# 1/8" of play
Eje de pivoteBueno
Segmentos75% Remaining
desgarrador / garfio / cabrestante
  • No
  • No
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZIEGLER CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment Sales
Teléfono:+1 888 363 3921
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono