Caterpillar D6TLGP

Caterpillar D6TLGP

Prix
230 000 USD
Année
2013
Heures d'utilisation
5818 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar D6TLGP
CatégorieBulldozer
Numéro de fabricationZJB01235
N° de stock427082T
Numéro de catalogueCU1995005
Année De Fabrication2013
Heures d'utilisation5818 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementWindsor, CO
Prix
Prix (hors TVA)230 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsC9 ENGINE
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
BASIC ARRANGEMENT
FINAL DRIVE, XW/LGP
ENGINE, BASIC
PRECLEANER, BASIC
OIL DRAIN, BASIC
UNDERCARRAIGE, HD, FULL GUIDE
TRACK, 915MM / 36" ES TRAP HD
FAN, BASIC
CONTROL, WINCH / RIPPER
ALTERNATOR, 95AMP
STARTER, HEAVY DUTY
LIGHT, 6, BASIC
SWITCH, DISCONNECT
CAB
COVER, CONSOLE, WINCH & RIPPER
AIR CONDITIONER, UNDERHOOD
ALARM, BACKUP
ACCUGRADE, UNDERHOOD AC
ENCLOSURE, ENGINE, BASIC
FUEL TANK, BASIC
SCREEN, REAR
GUARD, BOTTOM
HANDLES, BASIC
FENDER, BASIC
HEATER, ENGINE COOLANT 120V
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
CYLINDER, LIFT WITH LINES - LH
CYLINDER, LIFT WITH LINES - RH
BLADE, 6S LGP ARO
6S LGP BULLDOZER
WINCH CABLE
AM/FM RADIO / CD PLAYER
PA56 WINCH PACKAGE, STD SPEED
FAIRLEAD, 3 ROLLERS
0P0800/3487 GD 9/21/16
INSTRUCTIONS, DOMESTIC
IDLERS,ROLLERS,LINKS,SEGS @2552H
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • lame
  • réducteurs
  • train de roulement
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • ripper / grappin / treuil
aspect général
  • BienClosed cab
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
éléments de sécurité
  • Bien
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Non
  • Oui
moteur
  • Assez bienDirty not bad
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • Normal
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
transmission
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
direction
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
frein
  • All gears
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
lame
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
réducteurs
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Galets supérieurs avant7.207.221816
Roues libres avant1.41.02012
Roues libres arrière1.61.42420
Articulations1601591720
Axes et bagues (externe)46483525
Axes et bagues (interne)805800
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Axes et bagues retournés?Non
Balancier de suspensionGood no play
Remarques - TRAIN DE ROULEMENTRock guards 1-8 rollers
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Unit in good operating condition
ripper / grappin / treuil
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Non
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WAGNER EQUIPMENT COVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Equipment
Téléphone:+1 303 900 5875
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone