キャタピラー D6TLGP

キャタピラー D6TLGP

価格
240,000 USD
製造年
2014
使用時間数
7621 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar D6TLGP
機械カテゴリーブルドーザー
メーカー/ シリアルナンバーZJB01667
ユニット番号ZJB01667
カタログ番号CU2440090
製造年2014
使用時間数7621 h
アメリカ
所在地9901 Ringhaver Drive, FL
価格
税別価格$240,000
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
スイープSWEEPS
その他情報BASIC ARRANGEMENT
FINAL DRIVE, XW/LGP
ENGINE, BASIC
PRECLEANER, BASIC
OIL DRAIN, BASIC
UNDERCARRIAGE, S1, PART GUIDE
TRACK, 915MM / 36" ES S1
FAN, BASIC
CONTROL, RIPPER
ALTERNATOR, 95AMP
STARTER, HEAVY DUTY
CAB
AIR CONDITIONER, UNDERHOOD
COVER, CONSOLE, RIPPER
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
ALARM, BACKUP
ENCLOSURE, ENGINE, BASIC
FUEL TANK, BASIC
SCREEN, REAR
GUARD, BOTTOM
DRAWBAR, RIGID LONG
FENDER, BASIC
INSTRUCTIONS, DOMESTIC
HANDLES, HEAVY DUTY, SWEEPS
VISIBILITY AR, SINGLE CAMERA
DRAINS, ECOLOGY, POWERTRAIN
CYLINDER, LIFT WITH LINES - RH
6S LGP BULLDOZER
CYLINDER, LIFT WITH LINES - LH
PACK, DOMESTIC TRUCK, MTTT
BLADE, 6S LGP ARO
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
GUARD, REAR
LIGHTS, SWEEPS
SWITCH, DISCONNECT
CERT EMISSIONS, EPA FLEX
LANE 3 ORDER
ACCUGRADE, UNDERHOOD AC
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
RING POWER CORP.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Dennis Ryan
電話:+1 813 671 3700
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で