キャタピラー D6TLGP

キャタピラー D6TLGP

価格
255,000 USD
製造年
2014
使用時間数
6667 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar D6TLGP
機械カテゴリーブルドーザー
メーカー/ シリアルナンバーZJB01656
ユニット番号ZJB01656
カタログ番号CU2494349
製造年2014
使用時間数6667 h
アメリカ
所在地Midway, FL
価格
税別価格$255,000
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
スイープSWEEPS
その他情報GUARD, BOTTOM
GUARD, REAR
HANDLES, HEAVY DUTY, SWEEPS
INSTRUCTIONS, DOMESTIC
6S LGP BULLDOZER
ACCUGRADE, UNDERHOOD AC
AIR CONDITIONER, UNDERHOOD
ALARM, BACKUP
ALTERNATOR, 95AMP
BASIC ARRANGEMENT
BLADE, 6S LGP ARO
CAB
CERT EMISSIONS, EPA FLEX
CONTROL, RIPPER
COVER, CONSOLE, RIPPER
CYLINDER, LIFT WITH LINES - LH
CYLINDER, LIFT WITH LINES - RH
DRAINS, ECOLOGY, POWERTRAIN
DRAWBAR, RIGID LONG
ENCLOSURE, ENGINE, BASIC
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ENGINE, BASIC
FAN, BASIC
FENDER, BASIC
FINAL DRIVE, XW/LGP
FUEL TANK, BASIC
LANE 3 ORDER
LIGHTS, SWEEPS
OIL DRAIN, BASIC
PACK, DOMESTIC TRUCK, MTTT
PRECLEANER, BASIC
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
SCREEN, REAR
STARTER, HEAVY DUTY
SWITCH, DISCONNECT
TRACK, 915MM / 36" ES S1
UNDERCARRIAGE, S1, PART GUIDE
VISIBILITY AR, SINGLE CAMERA
条件
良い
普通
不良
  • アンダーキャリッジ
アンダーキャリッジ
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
キャリヤ・ローラ・フロント1601679783
アイドラ・フロント43477652
アイドラ・リア44447070
リンク1321281648
ピンおよびブッシュ(外部)65656767
セグメント2162164949
トラック・ローラ138378884
トラック・ローラ234347272
トラック・ローラ3GUARDGUARD
トラック・ローラ434337268
トラック・ローラ533346872
トラック・ローラ6GUARDGUARD
トラック・ローラ732346472
トラック・ローラ836378084
Track Shoe Grouser Height67662526
トラック・フレーム - 左良い
トラック・フレーム - 右良い
イコライザ・バーBUSHINGS WORN
Link / Brand / Part Number234-9699
注記 - アンダーキャリッジ 1LEFT LINK - DRY LINKS / RIGHT #2, RIGHT #5, RIGHT & LEFT #7 ALL ARE LEAKING / RIGHT & LEFT #4, RIGHT & LEFT #8 ALL ARE GUTTED
Track Shoes Width / Type36"
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
RING POWER CORP.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
William Baker
電話:+1 904 494 1215
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で