Caterpillar D6TLGP

Caterpillar D6TLGP

Precio
546,718 USD
Año
2014
Horas de uso
4787 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar D6TLGP
Grupo de productosBulldozers
Número de serieZJB01367
Numéro D'unidad0ZJB01367
Numero de catálogoCU2372670
Año de fabricación2014
Horas de uso4787 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónLafayette, LA
Precio
Precio sin IVAUS$ 546,718
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
BARRIDOSSWEEPS
Más informaciónEXPIRES 2-19-19 OR 5128 HRS-WHICHEVER OCCURS FIRST

AIR CONDITIONER, UNDERHOOD
ALARM, BACKUP
ALTERNATOR, 95AMP
BASIC ARRANGEMENT
CAB
CONTROL, NO REAR, FOR GUARD
COVER, CONSOLE, NO REAR
CYLINDER, LIFT WITH LINES - LH
CYLINDER, LIFT WITH LINES - RH
DRAINS, ECOLOGY, POWERTRAIN
DRAWBAR, RIGID LONG
ENCLOSURE, ENGINE, BASIC
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ENGINE, BASIC
FACTORY SOUND TEST
FAN, BASIC
FENDER, BASIC
FINAL DRIVE, XW/LGP
FUEL TANK, BASIC
GUARD, BOTTOM
GUARD, FUEL TANK
HANDLES, HEAVY DUTY, SWEEPS
INSTRUCTIONS, DOMESTIC
LANE 3 ORDER
LIGHTS, SWEEPS
NON-ACCUGRADE
OIL DRAIN, BASIC
PACK, DOMESTIC TRUCK, MTTT
PRECLEANER, BASIC
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
SCREEN, REAR
STARTER, HEAVY DUTY
SWITCH, DISCONNECT
TRACK, 915MM / 36" MS S1
UNDERCARRIAGE, S1, PART GUIDE
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
LOUISIANA CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Customer Support Rep
Teléfono:+1 866 843 7440
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono