Caterpillar D6T

Caterpillar D6T

Preţ
169.000 USD
Fabricatie
2008
Citirea kilometrajului
5640 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar D6T
Grup de produseBuldozere
Numar de producereSMC00220
Numar de stoc internAQ-9191
Număr de catalogCU1560373
An de fabricație2008
Ore de utilizare5640 h
TaraMexic
Locatia masiniiPuerto Vallarta
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA169.000 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IluminareLIGHTING
OROPSOROPS
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
Bară tracţiuneDRAWBAR
COMANDĂ HIDRAULICĂHYD CONTROL
LAMĂ, SEMI UBLADE, SEMI U
Direcţie diferenţialDIFF STEER
PLUG, MAI MULŢI DINŢIRIPPER, MULTI SH
DIRECŢIE, JOYSTICKSTEER, JOYSTICK
DIRECŢIE, MANETĂSTEER, LEVER
STABLE BLADE CONTROLSTABLE BLADE CONTROL
Alte informaţiiAIR SUSPENSION SEAT
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • transmisie
  • direcţie
  • frână
  • sistem hidraulic
  • lamă
  • transmisii finale
  • şasiu
  • comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • plug/graifăr/macara
aspect general
  • Bună
  • Bună
  • BunăCanopy
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăPintado y abolladuras en panel
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Da
  • Detalles menores
safety items
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareEnero 2008
  • DaPlaca faltante
  • Nu
  • Da
indicatoare, staţie operator, consolă
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăPequeñas roturas en asiento y cabecera
  • Bună
  • Bună
  • Da
  • Da
  • Da
motor
  • Bună
  • BunăNivel OK - color rojo - original CAT
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăTurbo
  • Nu
  • Nu
  • Da
  • Nu
  • Nu
  • Nu
  • Normal
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăPintado y con abolladuras
  • Bună
  • Nu
  • Da
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Da
transmisie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Nivel bajo
direcţie
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
frână
  • Bună
  • Bună
  • 1gear @ 1480rpm
sistem hidraulic
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
lamă
  • Bună
  • BunăPlacas sobrepuestas
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
transmisii finale
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Da
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Role transportor faţă2.042.04
Roţi intermediare faţă1.021.021616
Roţi intermediare spate1.021.021616
Legături1.551.572624
Ştifturi şi bucşe (externe)0.540.55
Ştifturi şi bucşe (interne)8.048.0488
Rolă şenilă 11.771.751720
Rolă şenilă 31.781.781515
Rolă şenilă 41.771.781715
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaBună
Ştifturi şi bucşe rotite?Nu
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE78
Note - ŞasiuZapatas nuevas - 100% de vida
Note - Şasiu 2Cadena tipo system one - Zapatas 100% de vida - nuevas
comentarii, reparaţii diverse, observaţii generale
  • Maquina lista para trabajar
  • Maquina pintada
plug/graifăr/macara
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
  • Ripper 3 zancos
Certificat De Reprezentant
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
Aldo Uriel de la Rosa Guerrero
Mexic
Telefon:+52 33 3678 8000
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon