Caterpillar D6T

Caterpillar D6T

Prezzo
237.500 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
3608 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar D6T
CategoriaBulldozers
Numero di serieHTZ00437
N. stockM19152
Numero di catalogoCU4370931
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo3608 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 237.500
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IlluminazioneLIGHTING
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
IMPIANTI IDRAULICI AUSILIARIAUXILIARY HYDRAULICS
PANNELLI MOTOREENGINE ENCLOSURES
BARRA DI TRAINODRAWBAR
CONTROLLO IMPIANTI IDRAULICIHYD CONTROL
LAMA, SEMI UBLADE, SEMI U
STERZO A DIFFERENZIALEDIFF STEER
LAMA, DOPPIA INCLINAZIONEBLADE, DUAL TILT
Altre informazioniAIR SUSPENSION SEAT
LGP
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • trasmissione
  • sterzo
  • freno
  • impianti idraulici
  • lama
  • riduttori finali
  • telaio
  • emissions
caratteristiche generali
  • Buonodebris build up inside around batteries
  • Buono
  • Buono
  • Scarsoscarred
  • Sufficienteears bent, plates welded on face and top of ears, no pin
  • Buono
  • Buonosome minor damage to bottom edges
  • Buono
  • Sufficientegrab iron at front of right fender bent
  • Buono
  • Sufficientesome loose movement
  • Buono
  • Buono
  • Sufficientesome light scarring and wear, some rust spots on fuel tank cover
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buonosteps on top of push arms slightly bent
  • Buono
  • No
  • No
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Buono
  • Buono
  • Sufficienteleft side door seal damaged at bottom of door, smashed flat along rear edge of door, rt. seat loose along rear edge of door
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buonosome scarring on doror glasses from wipers
  • Buono
  • Sufficientedid not get warm, water valve may be turned off
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buonoam/fm
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • fair cond.
  • No
  • fair cond.
motore
  • Buono
  • Buonored/ good
  • Buono
  • Sufficientestack dented
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Florence BMC shop just did 500hr service on machine.
  • no warnings present
  • no color
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
trasmissione
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
sterzo
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
  • Buono
  • Buono
  • all gears reverse, 2nd gear forward
impianti idraulici
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficientewear in lift cyl. mounts
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
lama
  • Buono
  • Buono
  • Buononew
  • Buonosome small dents
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
riduttori finali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Guiding Guard - LeftBuono
Guiding Guard - RightBuono
Telaio del cingolo - sinistroBuono
Telaio del cingolo - destroBuono
Perni e boccole sono stati girati?Nosystem one
Bottom Rollerssome wear, roll over
Cannon / Track AdjusterBuono
Rulli portantiworn, cupped
Barra livellatriceend bearings worn/ damaged
Idlers / Typesome wear, roll over on edges
Link / Brand / Part Numbersome wear, roll over/ 234-9699
Perni e boccole eliminareBuono
Perni e boccole (interni)Buono
Albero dell'articolazioneno leaks
Ruote motriciBuono
Track Shoes Width / Type36" single grouser
emissions
  • 50%
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
BLANCHARD MACHINERY CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
USED EQUIPMENT TEAM
Telefono:+1 8034658080
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente