Caterpillar D6T

Caterpillar D6T

Prix
230 719 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
3551 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar D6T
CatégorieBulldozer
Numéro de fabricationZJB01474
N° de stock0ZJB01474
Numéro de catalogueCU4366758
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation3551 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementLA
Prix
Prix (hors TVA)230 719 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsCYLINDER, LIFT WITH LINES - RH
CYLINDER, LIFT WITH LINES - LH
FENDER, BASIC
AIR CONDITIONER, UNDERHOOD
FUEL TANK, BASIC
FAN, BASIC
UNDERCARRIAGE, HD, PART GUIDE
ALARM, BACKUP
GUARD, FUEL TANK
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
DRAINS, ECOLOGY, POWERTRAIN
NO REAR SCREEN
GUARD, REAR
INSTRUCTIONS, DOMESTIC
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
LIGHT, 6, BASIC
GUARD, BOTTOM
ENCLOSURE, ENGINE, BASIC
OIL DRAIN, BASIC
PRECLEANER, BASIC
CAB
FINAL DRIVE, XW/LGP
NON-ACCUGRADE
ENGINE, BASIC
CONTROL, RIPPER, FOR GUARD
SWITCH, DISCONNECT
COVER, CONSOLE, RIPPER
ALTERNATOR, 150AMP
HANDLES, BASIC
BLADE, 6S LGP ARO
DRAWBAR, RIGID LONG
BASIC ARRANGEMENT
TRACK, 915MM / 36" ES TRAP HD
6S LGP BULLDOZER
STARTER, BASIC
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
LOUISIANA CATVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Customer Support Rep
Téléphone:+1 866 843 7440
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone