Caterpillar D6T XL PAT

Caterpillar D6T XL PAT

Preço
288 000 USD
Ano
2014
Horas de utilização
3206 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar D6T XL PAT
Grupo de produtosTratores de rastos
Número de sérieDTD01273
N°. de ref. de armazémLKE02264
Número de catálogoCU2106472
Ano de fabrico2014
Horas de utilização3206 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSalt Lake City, UT
Preço
Preço sem IVA288 000 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesBASIC ARRANGEMENT
FINAL DRIVE, XL VPAT
ENGINE, BASIC
PRECLEANER, BASIC
OIL DRAIN, BASIC
UNDERCARRIAGE, HD, PART GUIDE
TRACK, 560MM / 22" ES HD
CONTROL, RIPPER, FOR GUARD
ALTERNATOR, 150AMP
STARTER, HEAVY DUTY
LIGHT, 6, BASIC
SWITCH, DISCONNECT
CAB
AIR CONDITIONER, UNDERHOOD
COVER, CONSOLE, RIPPER
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
FUEL TANK, BASIC
ALARM, BACKUP
GUARD, BOTTOM
ENCLOSURE, ENGINE, BASIC
FENDER, BASIC, VPAT
NO REAR SCREEN
INSTRUCTIONS, DOMESTIC
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
HEATER, ENGINE COOLANT 120V
DRAINS, ECOLOGY, POWERTRAIN
TOOTH, CURVED
GUARD, FUEL TANK
LANE 3 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK, MTTT
ACCUGRADE, VPAT, UNDERHOOD AC
FAN, BASIC, COLD WEATHER
CERT EMISSIONS, EPA (3588406)
HANDLES, HEAVY DUTY, VPAT
MOUNT, LIGHT, WARNING, STROBE
PRICED 03/27/17 DA (ARO)
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
WHEELER MACHINERY CO.Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Michael Harding
Telefone:+1 801 978 1673
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone