キャタピラー D6NXL

キャタピラー D6NXL

価格
209,116 USD
製造年
2016
使用時間数
1958 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar D6NXL
機械カテゴリーブルドーザー
メーカー/ シリアルナンバーGB600280
ユニット番号E131311
カタログ番号CU2352429
製造年2016
使用時間数1958 h
アメリカ
所在地Kingman, AZ
価格
税別価格$209,116
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
高速燃料FAST FUEL
その他情報AIR CONDITIONING
BLADE TYPE: 129" ARO XL VPAT HD
ENGINE TIER RATING: T4F
GPS READY
HIGH DRIVE / LOW DRIVE: HIGH DRIVE
NUMBER OF SHANKS: 3
OIL CHANGE SYSTEM
RIPPER, MS
TRACK SHOE WIDTH/TYPE: 24" ES XL HD
XR / XL: XL
PRODUCT LINK: T4F
ROPS: T4F
HEATER
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
EMPIRE MACHINERY在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Used Equipment Staff
電話:+1 480 633 4100
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で