Caterpillar D6NXL

Caterpillar D6NXL

Precio
189,500 USD
Año
2014
Horas de uso
3166 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar D6NXL
Grupo de productosBulldozers
Número de seriePER00559
Numéro D'unidadM430462T
Numero de catálogoCU1993029
Año de fabricación2014
Horas de uso3166 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónHobbs, CO
Precio
Precio sin IVAUS$ 189,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónC6.6 ENGINE
CATERPILLAR PRODUCT LINK 321
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
STANDARD PACKAGE, XL
ENCLOSURE (STD)
FENDERS (STD)
FINAL DRIVE (STD)
CAB (STD)
RIPPER READY PACKAGE
HYDRAULICS, 4V, 6VPAT
COVER, CONSOLE, RIPPER
AIR CLEANER, STANDARD
DEMAND FAN STANDARD
RADIATOR, STANDARD
UNDERCARRIAGE, HEAVY DUTY, XL
TRACK, 24", ES, XL, HD
HYDRAULIC OIL, STANDARD
GUARD GUIDING CENTER, HD
HEATER, ENGINE COOL, 120V
COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
BATTERY, HEAVY DUTY
ETHER STARTING AID
SEAT, STANDARD
STARTER, HEAVY DUTY
TANK FUEL, STANDARD
ARO INSTALLATION, VPAT
BULLDOZER, VPAT XL, STD PKG
PTO FILTER, NO WINCH
DOORS, ENGINE, STANDARD
GUARD, FRONT LINES, XL, STD
BLADE, 129" ARO XL
COVER
SCREEN, PROTECTIVE, CAB
SWEEPS, CAB
RIPPER, TEETH STRAIGHT, PKG
CAB, PROTECTION PACKAGE
GRILL, FRONT LOUVERED, STDR
GUARD, REAR, STANDARD
GUARD, VPAT, STANDARD, PACKAGE
GUARD, CRANKCASE, STDR
3165 GD 2/5/19
TRIMBLE BASE KIT 74100-244
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WAGNER EQUIPMENT COVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment
Teléfono:+1 303 900 5875
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono