Caterpillar D6NXL

Caterpillar D6NXL

Preis
231.146 USD
Baujahr
2016
Betriebsstunden
1769 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar D6NXL
ProduktgruppePlanierraupen
Serien Nr.GB600421
GerätenummerGB600421
KatalognummerCU4364258
Baujahr2016
Std1769 Std. h
LandDeutschland
Maschinen StandortTeningen-nimburg
Preisangabe
Preis ohne MwSt.231.146 $
Mwst. (19%)43.918 $
Preis mit MwSt.275.064 $
Features
Zusätzliche InformationenUNDERCARRIAGE IDLERS FRONT: 60 %
OPERATING WEIGHT: 17 T
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 100 %
ENGINEPOWER: 152 HP
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 100 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE IDLERS BACK: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 100 %
BLADE WIDE: 3250 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 95 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
BLADE CONDITION: 70 %
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ZEPPELIN BAUMASCHINENSiehe InventarKontaktauswahl
Reinhold Pauli
Deutschland
Telefon:+49 7663 9311 29
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch