Caterpillar D6NLGP

Caterpillar D6NLGP

Precio
215,000 USD
Año
2015
Horas de uso
2671 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar D6NLGP
Grupo de productosBulldozers
Número de seriePBA02453
Numéro D'unidad1129850
Numero de catálogoCU2475830
Año de fabricación2015
Horas de uso2671 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónFayetteville, NC
Precio
Precio sin IVAUS$ 215,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
BARRA DE TIRODRAWBAR
CONTROL HIDRÁULICOHYD CONTROL
HOJA, INCLINABLE Y ORIENTABLE A POTENCIABLADE, PAT
DIRECCIÓN DIFERENCIALDIFF STEER
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • sistemas hidráulicos
  • hoja
  • mandos final
  • tren de rodaje
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • desgarrador / garfio / cabrestante
apariencia general
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Buenodraw bar has hitch pin
  • BuenoEROPS
elementos de seguridad
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • normal
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Buenohas working cab radio
transmisión
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
dirección
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
hoja
  • Regularworn, have been flipped, end bits are very worn
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Rodillos superiores delanteros173 mm172.5 mm2224
Ruedas guía delanteras28 mm29 mm3240
Ruedas guía traseras28 mm28.5 mm3236
Enlaces113 mm113 mm6060
Pasadores y bujes (externos)59 mm59 mm8080
Segmentospoorpoor100100
Rodillo de cadena 120 mm20 mm3232
Rodillo de cadena 219 mm19 mm2525
Rodillo de cadena 319 mm19 mm2425
Rodillo de cadena 4guardguard
Rodillo de cadena 5guardguard
Rodillo de cadena 619 mm19 mm2525
Rodillo de cadena 719 mm19 mm2525
Eje de pivoteBueno
Rodillo de cadena 820.5 mm21 mm3540
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaBueno
¿Pasadores y bujes girados?No
Barra de compensadorBueno
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Fair Retail machine due to undercarraige wear.
desgarrador / garfio / cabrestante
  • No
  • No
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVer inventarioContacto seleccionado
Please Contact your local Cat Dealer
Teléfono:+1 877 228 3519
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono