Caterpillar D6NLGP

Caterpillar D6NLGP

Precio
257,007 USD
Año
2016
Horas de uso
2858 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar D6NLGP
Grupo de productosBulldozers
Número de serieMG500631
Numéro D'unidad0MG500631
Numero de catálogoCU4275067
Año de fabricación2016
Horas de uso2858 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónBaton Rouge, LA
Precio
Precio sin IVAUS$ 257,007
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
BARRA DE TIRODRAWBAR
Más informaciónAIR CLEANER, STANDARD
ARO INSTALLATION, VPAT
BATTERY, HEAVY DUTY, PACKAGE
BLADE, 161" ARO LGP
BULLDOZER, VPAT LGP, STD PKG
CAB PROTECTION PACKAGE
CAB STANDARD PACKAGE
COMPLETE STORAGE PROTECTION
DEMAND FAN STANDARD
GUARD GUIDING, CENTER
GUARD, REAR, STANDARD
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
GUARD, VPAT, HEAVY DUTY, PKG
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LANE 2 ORDER
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
PTO FILTER, NO WINCH
RADIATOR, STANDARD
RADIO, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH
REGIONAL PACKAGE, AM-N
RIPPER READY PACKAGE
STANDARD PACKAGE, LGP
TANK FUEL, STANDARD
TRACK, 33", ES, LGP
UC, LGP, SYSTEMONE
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
LOUISIANA CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Customer Support Rep
Teléfono:+1 866 843 7440
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono