Caterpillar D6NLGP

Caterpillar D6NLGP

Precio
46,500 USD
Año
2005
Horas de uso
11744 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar D6NLGP
Grupo de productosBulldozers
Número de serieALY01880
Numéro D'unidadEQ065068
Numero de catálogoCU2570257
Año de fabricación2005
Horas de uso11744 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónRaleigh, NC
Precio
Precio sin IVAUS$ 46,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónD6N
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • hoja
  • mandos final
  • tren de rodaje
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • desgarrador / garfio / cabrestante
apariencia general
  • BuenoOROPS
  • BuenoMinor cosmetics
  • RegularMinor cosmetics
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • RegularMinor rt. rear cosmetics
  • Bueno
elementos de seguridad
  • DeficienteInop
indicadores, estación del operador, consola
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoMirror only
  • Deficiente
  • Regular
  • No
  • No
  • Poor head liner
motor
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Engine runs fair and not like it should
  • Normal
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • Overall good
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Starts & charges ok
transmisión
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Noted at lower guard
  • No
  • Operates ok. Minor rear cover latch not working properly
dirección
  • Bueno
  • RegularNeeds adjustment
  • RegularNeeds adjustment
  • Bueno
  • Steers ok
freno
  • Overall ok
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Minor possible rt side frame area
  • Operates ok. Minor lift circuit drift
hoja
  • Bueno
  • RegularRake ears welded on
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Noticeable wear throughout
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Overall good
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Rodillos superiores delanteros164 mm164 mm4646
Ruedas guía delanteras27 mm27 mm2424
Ruedas guía traseras27 mm27 mm2424
Enlaces113 mm113 mm8484
Pasadores y bujes (externos)61 mm61 mm4646
Segmentos4646
Rodillo de cadena 134 mm33 mm7670
Rodillo de cadena 232 mm32 mm6464
Rodillo de cadena 333 mm32 mm7064
Rodillo de cadena 633 mm32 mm7064
Rodillo de cadena 732 mm32 mm6464
Rodillo de cadena 833 mm32 mm7064
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaBueno
¿Pasadores y bujes girados?NoRotating
Barra de compensadorSome wear
Notas - TREN DE RODAJELower center track wear guide guards installed
Notas - TREN DE RODAJE 1SystemOne U/C
Pasadores y bujes (Externo)Rotating
Pasadores y bujes (internos)Sealed & lubricated
Eje de pivoteOK
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Inspection performed @ 11744 hrs.
desgarrador / garfio / cabrestante
  • Aux. valve and lines installed for a rear implement but nothing happens when lever is pulled
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
Cameron Wallace
Teléfono:+1 919 890 4242
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono