Caterpillar D6NLGP

Caterpillar D6NLGP

Preço
191 587 USD
Ano
2015
Horas de utilização
3522 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar D6NLGP
Grupo de produtosTratores de rastos
Número de sériePBA02774
N°. de ref. de armazém0PBA02774
Número de catálogoCU2297870
Ano de fabrico2015
Horas de utilização3522 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaBossier City, LA
Preço
Preço sem IVA191 587 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
BARRA DE TRAÇÃODRAWBAR
Outras informaçőesAIR CLEANER, STANDARD
ARO INSTALLATION, VPAT
BATTERY, HEAVY DUTY, PACKAGE
BLADE, 161" ARO LGP
BULLDOZER, VPAT LGP, STD PKG
CAB, PROTECTION PACKAGE
CATERPILLAR PRODUCT LINK 321
COMPLETE STORAGE PROTECTION
DEMAND FAN STANDARD
ENGINE US
GUARD GUIDING, CENTER
GUARD STANDARD
GUARD, REAR, STANDARD
GUARD, VPAT, HEAVY DUTY, PKG
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LANE 2 ORDER
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
PTO FILTER, NO WINCH
RADIATOR, STANDARD
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
RIPPER READY PACKAGE
SEAT, STANDARD
STANDARD PACKAGE, LGP
TANK FUEL, STANDARD
TRACK, 33", ES, LGP
UNDERCARRIAGE, SYSTEMONE, LGP
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
LOUISIANA CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Customer Support Rep
Telefone:+1 866 843 7440
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone