Caterpillar D6NLGP

Caterpillar D6NLGP

Preço
209 000 USD
Ano
2015
Horas de utilização
2167 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar D6NLGP
Grupo de produtosTratores de rastos
Número de sériePBA02325
N°. de ref. de armazém181U070
Número de catálogoCU4409510
Ano de fabrico2015
Horas de utilização2167 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaCedar Rapids, IA
Preço
Preço sem IVA209 000 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
LINK PARA O PRODUTOPRODUCT LINK
ILUMINAÇÃOLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
ENGINE ENCLOSURESENGINE ENCLOSURES
BARRA DE TRAÇÃODRAWBAR
LÂMINA, PATBLADE, PAT
DIREÇÃO DIFERENCIALDIFF STEER
Outras informaçőesPICTURES AS OF: 11/20/18 2167 HOURS

AIR SUSPENSION SEAT
BLUETOOTH RADIO
ACCUGRADE READY
LGP
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • transmissão
  • esterço
  • freio
  • hidráulica
  • lâmina
  • comandos finais
  • material rodante
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
aparência geral
  • RegularFront door is bent, does not latch
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomMinor scratches
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomGuard installed
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomMinor scratches
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • SimCab needs detailed - minor exterior
  • Nice - straight clean tractor
itens de segurança
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomJune 2014
  • Sim
  • Sim
  • Sim
calibradores, estação do operador, console
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomMinor wear - edges starting to peel
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomCAT AM/ FM - BT
  • Bom
  • BomCloth / air suspension
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • SimCD
  • Não
motor
  • Bom
  • BomELC
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Normal
  • Normal
sistema de arrefecimento
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Sim
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Sim
  • Full GPS kit possibly comes with the machine
transmissão
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom1925 RPM
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • Não
esterço
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
freio
  • Bom
  • Bom
  • 2nd
hidráulica
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
lâmina
  • Bom
  • BomVery minor movement in the main C- frame bushings
  • BomBOE - 50% remaining - unturned
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
comandos finais
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Oil is clean - normal build up on plugs
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Rolos de Suporte Dianteiro1751751818
Frente das rodas-guias2626.51620
Traseira das rodas-guias2626.51620
Links35.8136.323025
Pinos e buchas (Parte externa)9.149.655448
Segmentos2052044347
Rolete da Esteira 141.440.642227
Rolete da Esteira 241.6641.912018
Rolete da Esteira 3GuardGuard
Rolete da Esteira 441.435.052259
Rolete da Esteira 537.3441.154723
Rolete da Esteira 6GuardGuard
Rolete da Esteira 741.9141.41822
Rolete da Esteira 840.1339.883032
Track Shoe Grouser Height76.4576.4588
Guiding Guard - LeftBom
Guiding Guard - RightBom
Estrutura da Esteira - esquerdaBom
Estrutura da Esteira - direitoBom
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Cannon / Track AdjusterGood - Left 52mm chrome / Right 50mm chrome
Barra do equalizadorGood - no excesive movement
Link / Brand / Part NumberCAT / 106-1625/26
Notas - MATERIAL RODANTE 1Measurments taken in MM with ultrasonic tool
Eixo do pivôGood - dry
Track Shoes Width / Type33" SG
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Inspected 10-5-18 @ 2,076 SHM
  • Suggested repairs - fix left side rear door
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ALTORFER INC.Veja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Chase Lang
Telefone:+1 319 365 0551 ext 2210
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone