Caterpillar D6NLGP

Caterpillar D6NLGP

Precio
Consultenos
Año
2017
Horas de uso
1310 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar D6NLGP
Grupo de productosBulldozers
Número de serieMG501159
Numéro D'unidadEQ052993
Numero de catálogoCU2531131
Año de fabricación2017
Horas de uso1310 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónWashington, NC
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
BARRA DE TIRODRAWBAR
Más informaciónAIR CLEANER, STANDARD
ARO INSTALLATION, VPAT
BATTERY, HEAVY DUTY, PACKAGE
BLADE, 161" ARO LGP
BULLDOZER, VPAT, LGP, HD, PKG
CAB COMFORT PACKAGE
COMPLETE STORAGE PROTECTION
D6N LGP TRACTOR
DEMAND FAN STANDARD
GUARD GUIDING, CENTER
GUARD, REAR, STANDARD
GUARD, VPAT, HEAVY DUTY, PKG
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LANE 2 ORDER
LIGHTS
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
PTO FILTER, NO WINCH
RADIATOR, STANDARD
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
RIPPER READY PACKAGE
STANDARD PACKAGE, LGP
TANK FUEL, STANDARD
TRACK, 33", ES, LGP
UC, LGP, SYSTEMONE
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • hoja
  • mandos final
  • tren de rodaje
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • emissions
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoCab
  • Bueno
  • RegularMinor cosmetics
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularRt front bent
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • During last service
  • Overall good appearance
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No rear camera installed
motor
  • BuenoRed
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Engine runs well
  • Normal
  • Normal
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • Overall good
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • Starts & charges well
transmisión
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • Operates well
dirección
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Operates well
freno
  • Bueno
  • Bueno
  • Overall good
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • Operates well
hoja
  • Bueno
  • Bueno
  • Deficiente
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Overall good
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Overall good
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Rodillos superiores delanteros176 mm176 mm1616
Ruedas guía delanteras49 mm49 mm88
Ruedas guía traseras49 mm49 mm88
Enlaces119 mm119 mm2525
Pasadores y bujes (externos)63 mm63 mm2424
Segmentos2424
Rodillo de cadena 126 mm26 mm3030
Rodillo de cadena 225 mm25 mm2525
Rodillo de cadena 325 mm25 mm2525
Rodillo de cadena 525 mm25 mm2525
Rodillo de cadena 625 mm25 mm2525
Rodillo de cadena 725 mm25 mm2525
Rodillo de cadena 825 mm25 mm2525
Track Shoe Grouser Height2525
Guiding Guard - LeftBueno
Guiding Guard - RightBueno
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaBueno
¿Pasadores y bujes girados?NoRotating
Cannon / Track AdjusterTrack adjuster attention needed
Barra de compensadorBueno
Link / Brand / Part Number235-2501 Cat
Notas - TREN DE RODAJELower track wear guide guards installed
Notas - TREN DE RODAJE 2SystemOne U/C
Pasadores y bujes (Externo)Rotating
Pasadores y bujes (internos)Sealed & lubricated
Eje de pivoteBueno
Track Shoes Width / Type33" SG LGP Shoes
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Inspection performed @ 1027 hrs.
  • Overall good machine
emissions
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • Full
  • Overall good
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
Cameron Wallace
Teléfono:+1 919 890 4242
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono