Caterpillar D6NLGP

Caterpillar D6NLGP

Prix
150 300 USD
Année
2012
Heures d'utilisation
3258 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar D6NLGP
CatégorieBulldozer
Numéro de fabricationPBA00359
N° de stockPBA359
Numéro de catalogueCU4380463
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation3258 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRussellville, AR
Prix
Prix (hors TVA)150 300 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
BARRE D'ATTELAGEDRAWBAR
Autres informationsAIR CLEANER, STANDARD
BATTERY, STANDARD
BLADE, 161" ARO LGP
BULLDOZER, VPAT LGP, STD PKG
DEMAND FAN STANDARD
GUARD GUIDING, CENTER
GUARD, REAR, STANDARD
GUARD, VPAT, HEAVY DUTY, PKG
HYDRAULIC OIL, STANDARD
NO ARO INSTALLATION, VPAT
NO REAR ATTACHMENT PACKAGE
PTO FILTER, NO WINCH
RADIATOR, STANDARD
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
SAFETY HANDLE, NO SWEEPS
SEAT, STANDARD
STANDARD PACKAGE, LGP
TANK FUEL, STANDARD
TRACK, 33", MS, LGP
UNDERCARRIAGE, SYSTEMONE, LGP
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
RIGGS CATVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
RiggsCAT Used
Téléphone:+1 501 5703444
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone