Caterpillar D6NLGP

Caterpillar D6NLGP

Prix
219 966 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
3163 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar D6NLGP
CatégorieBulldozer
Numéro de fabricationPBA02991
N° de stock0PBA02991
Numéro de catalogueCU2297880
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation3163 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementBaton Rouge, LA
Prix
Prix (hors TVA)219 966 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
BARRE D'ATTELAGEDRAWBAR
Autres informationsAIR CLEANER, STANDARD
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
ARO INSTALLATION, VPAT
BATTERY, HEAVY DUTY, PACKAGE
BLADE, 161" ARO LGP
BULLDOZER, VPAT LGP, STD PKG
CAB, PROTECTION PACKAGE
CATERPILLAR PRODUCT LINK 321
COMPLETE STORAGE PROTECTION
DEMAND FAN STANDARD
ENGINE US
GUARD GUIDING, CENTER
GUARD STANDARD
GUARD, REAR, STANDARD
GUARD, VPAT, HEAVY DUTY, PKG
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LANE 2 ORDER
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
PTO FILTER, NO WINCH
RADIATOR, STANDARD
RADIO, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
RIPPER READY PACKAGE
SEAT, STANDARD
STANDARD PACKAGE, LGP
TANK FUEL, STANDARD
TRACK, 33", ES, LGP
UNDERCARRIAGE, SYSTEMONE, LGP
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
LOUISIANA CATVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Customer Support Rep
Téléphone:+1 866 843 7440
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone