Caterpillar D6NLGP

Caterpillar D6NLGP

Precio
230,000 USD
Año
2016
Horas de uso
3515 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar D6NLGP
Grupo de productosBulldozers
Número de serieMG500815
Numéro D'unidadMG500815
Numero de catálogoCU4277777
Año de fabricación2016
Horas de uso3515 h
PaísEstados Unidos
Ubicación9901 Ringhaver Drive, FL
Precio
Precio sin IVAUS$ 230,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
BARRA DE TIRODRAWBAR
Más informaciónARO INSTALLATION, VPAT
BATTERY, HEAVY DUTY, PACKAGE
BLADE, 161" ARO LGP
BULLDOZER, VPAT, LGP, HD, PKG
CAB STANDARD PACKAGE
COMPLETE STORAGE PROTECTION
DEMAND FAN STANDARD
GRID, SANDBLAST
GUARD GUIDING, CENTER
GUARD, REAR, STANDARD
GUARD, VPAT, HEAVY DUTY, PKG
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LANE 3 ORDER
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
PRECLEANER, TURBINE W/SCREEN
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
PTO FILTER, NO WINCH
RADIATOR, STANDARD
REGIONAL PACKAGE, AM-N
RIPPER READY PACKAGE
SCREEN, REAR
STANDARD PACKAGE, LGP
TANK FUEL, STANDARD
TRACK, 33", ES, LGP
UC, LGP, SYSTEMONE
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
RING POWER CORP.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
Dennis Ryan
Teléfono:+1 813 671 3700
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono