キャタピラー D6NLGP

キャタピラー D6NLGP

価格
210,000 USD
製造年
2016
使用時間数
4046 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar D6NLGP
機械カテゴリーブルドーザー
メーカー/ シリアルナンバーMG500379
ユニット番号MG500379
カタログ番号CU4300188
製造年2016
使用時間数4046 h
アメリカ
所在地9901 Ringhaver Drive, FL
価格
税別価格$210,000
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
ドローバDRAWBAR
その他情報*AIR CLEANER, STANDARD
*ARO INSTALLATION, VPAT
*BULLDOZER, VPAT LGP, STD PKG
*CAB COMFORT PACKAGE
*COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
*D6N LGP TRACTOR
*DEMAND FAN STANDARD
*GUARD GUIDING CENTER, HD
*GUARD, REAR, STANDARD
*GUARD, VPAT, HEAVY DUTY, PKG
*HYDRAULIC OIL, STANDARD
*OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
*PTO FILTER, NO WINCH
*RADIATOR, STANDARD
*REGIONAL PACKAGE ADSD-N
*RIPPER READY PACKAGE
*STANDARD PACKAGE, LGP
*TANK FUEL, FF & REFILL READY
*UC, LGP, HEAVY DUTY
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
BLADE, 161" ARO LGP
COMPLETE STORAGE PROTECTION
LANE 1 ORDER
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
*TRACK, 33" ES LGP HD
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
RING POWER CORP.在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Dennis Ryan
電話:+1 813 671 3700
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で