Caterpillar D6N

Caterpillar D6N

Preis
150.000 USD
Baujahr
2012
Betriebsstunden
2936 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar D6N
ProduktgruppePlanierraupen
Serien Nr.MLW00678
Gerätenummer001104860
KatalognummerCU1701055
Baujahr2012
Std2936 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortRaleigh, NC
Preisangabe
Preis ohne MwSt.150.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenBLADE, ACCUGRADE READY, XL
CATERPILLAR PRODUCT LINK 321
D6N XL TRACTOR
LANE 2 ORDER
RIPPER READY PACKAGE
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • schild
  • seitenantriebe
  • laufwerk
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • GutCab
  • Gut
  • Gut
  • GutMinor cosmetics
  • Gut
  • AngemessenOne bent, one missing (unbolted)
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutGrill cosmetics
  • GutSmall dent in rear
  • GutMinor bending
  • Nein
  • JaDuring last service
  • Overall good appearance
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutAir
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • No cab radio installed
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutExtension bent (cosmetic)
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Engine runs well
  • Normal
  • Minor
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Ja
  • Overall good
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Starts & charges well
getriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Operates well
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Operates well
bremse
  • Gut
  • Gut
  • Overall good
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Operates well. Rear controls installed
schild
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenSmall play in center bearing and dog bone
  • Gut
  • Overall good
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Overall good
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Tragrollen, vorne1701683036
Leiträder, vorne4040
Leiträder, hinten4040
Verbindungsstücke1171164555
Stifte und Buchsen (außen)61614646
Segmente3535
Laufrolle 133389670
Laufrolle 231316060
Laufrolle 331316060
Laufrolle 430305656
Laufrolle 530305656
Laufrolle 630305656
Laufrolle 730305656
Track Shoe Grouser Height36365757
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Bolzen und Buchsen gedreht?NoRotating
QuertraverseGut
Anmerkungen - LAUFWERK 1Overall good SystemOne U/C
Bolzen und Buchsen (außen)Rotating
Bolzen und Buchsen (innen)Sealed & lubricated
DrehachseGut
Track Shoes Width / Type24" S/G
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Inspection performed @ 2938 HRS
  • Overall good machine
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Cameron Wallace
Telefon:+1 919 890 4242
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch